Menü Keresés

Összehúzó excenter házak

Raktáron

A nyelves rögzítőanyákat általában a bútor- és szekrénygyártásban használják. Biztonságos csatlakozás létrehozására szolgálnak bútorok összeszerelése és csatlakoztatása során. Kereszt alakú meghajtótípussal rendelkeznek.

A bütykös rögzítőanyát egy előre fúrt lyukba kell behelyezni az egyik bútorlapban, például egy fa deszkában. Ezután kalapáccsal a helyükre ütögethetők. Önzárók, a kézi vagy gépi szerelés közben nem forognak el.

  • Anyag: Cinkötvözet
  • Befejezési opciók: nikkelezés, horganyzás (Zamak), Collinox könnyű bevonat vagy bevonat nélkül

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis táblavastagság Megveszem
95,9385 Ft - 105,5324 Ft 252 Raktáron
12.0 mm
50,5923 Ft - 55,6515 Ft 1226 Raktáron
18.0 mm
44,2493 Ft - 44,2493 Ft 34 Raktáron
18.0 mm
78,7369 Ft - 191,2975 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
Bútornyelv 12.0 mm Nikkel bevonatú

10379417

Ártartomány
105 Ft - 95 Ft

Készletszintek
252 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis táblavastagság
    12.0 mm
  • Kompatibilis furatmélység
    10.5 mm
  • Külső átmérő
    15.3 mm
  • Teljes magasság
    10.3 mm
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás
Bútornyelv 18.0 mm Nikkel bevonatú

10379424

Ártartomány
55 Ft - 50 Ft

Készletszintek
1226 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis táblavastagság
    18.0 mm
  • Kompatibilis furatmélység
    13.2 mm
  • Külső átmérő
    15.3 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás
Bútornyelv 18.0 mm Collinox bevonat

10434840

Ártartomány
44 Ft - 44 Ft

Készletszintek
34 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kompatibilis táblavastagság
    18.0 mm
  • Kompatibilis furatmélység
    13.2 mm
  • Külső átmérő
    15.3 mm
  • Teljes magasság
    13.0 mm
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás
Bútornyelv 19.0 mm Zamak

10395783

Ártartomány
191 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kompatibilis táblavastagság
    19.0 mm
  • Kompatibilis furatmélység
    13.7 mm
  • Külső átmérő
    15.3 mm
  • Teljes magasság
    13.5 mm
  • Meghajtás típusa
    Csillaghajtás