Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az ovális betétek és csúszkák ideálisak az ovális csővégek kiváló minőségének és kifinomult megjelenésének a hozzáadásához. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Ovális csövek, például székek és asztallábak végeibe helyezve. A legnépszerűbb méretekhez és mérőeszközökhöz kaphatók.
Kínálatunkban számos lehetőség található, amelyek lehetővé teszik az egyszerű fel- és leszerelést, valamint a biztonságos rögzítést. A bordázott opciók könnyű belépést és pozitív illeszkedést biztosítanak. Hosszú élettartamú és tartós, biztosan talál majd betétet a következő projektjéhez.
Anyag: ABS, PE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Króm Sorozat szám: SR5732, SR1557, SR1558
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T2 | h | Anyag | L | L1 | h1 | T1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162,0984 Ft - 245,0999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 469,5534 Ft - 1.193,5303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 47,0255 Ft - 139,6003 Ft | 1500 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 56,4418 Ft - 78,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 44,303 Ft - 143,863 Ft | 500 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 85,9967 Ft - 312,1057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 52,7854 Ft - 183,176 Ft | 2915 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 335,3813 Ft - 853,5872 Ft | 165 Raktáron |
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 43,896 Ft - 151,3226 Ft | 200 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 54,828 Ft - 75,906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 281,4092 Ft - 590,9595 Ft | 1030 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 85,2521 Ft - 155,5869 Ft | 48 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 117,4444 Ft - 258,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 66,0546 Ft - 91,4969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 66,0546 Ft - 91,4969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 68,8051 Ft - 95,30 Ft | 100 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 113,5713 Ft - 184,5656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 233,7382 Ft - 686,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 249,1468 Ft - 733,1685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.354 in
9.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 117,4444 Ft - 258,9981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz