Pan Head Torx screws, made from PEEK, offer excellent mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. The pan head design features a large bearing surface that helps distribute the load evenly and helps minimize the risk of surface damage.
The Torx drive improves torque transmission and reduces the likelihood of cam-out, compared to traditional screw heads.
The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Anyag: PEEK Szín: Bézs Sorozat szám: SR1931
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Torx méret | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
15.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
15.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
15.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
35.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
6.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
10.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz