A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916,2751 Ft - 916,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Bevont
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.280,3936 Ft - 5.493,986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Porszórt felület
|
GF PA
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10203668 | 2.214,7525 Ft - 5.822,0991 Ft | 115 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 1.924,0757 Ft - 4.626,0125 Ft | 2 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Porszórt felület
|
GF PA
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 831,7011 Ft - 1.164,3815 Ft | 130 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxid
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2.408,1378 Ft - 2.408,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 6.816,0248 Ft - 16.405,8436 Ft | 215 Raktáron |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 586,4131 Ft - 1.684,2501 Ft | 77 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 749,6782 Ft - 2.859,0665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 1.110,4088 Ft - 3.181,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 516,6026 Ft - 562,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 689,5884 Ft - 1.985,7516 Ft | 361 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 876,9224 Ft - 2.526,3751 Ft | 249 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Kerekített
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8.870,1271 Ft - 30.278,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Fekete anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 16.214,7342 Ft - 39.049,6503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 813 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Négyszögletes
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 689,5884 Ft - 1.985,7516 Ft | 140 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 485,1817 Ft - 1.809,0093 Ft | 146 Raktáron |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Szögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.849,1207 Ft - 2.588,7697 Ft | 2578 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Cinköntvény
|
Négyzetes
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.639,671 Ft - 12.595,4683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Áttetsző anodizált
|
Alumínium
|
Négyszögletes
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz