A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | A szerelőfuratok száma | Befejezés | Anyag | Szárny alakja | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061111 | 1.628,0608 Ft - 2.532,5399 Ft | 358 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
Négyszögletes
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
| 890,9508 Ft - 1.385,9258 Ft | 952 Raktáron |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Zamak ZnAl4Cu1;Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.297,4957 Ft - 1.441,6647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Cinköntvény
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.691,1216 Ft - 2.630,6336 Ft | 456 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Zamak;Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.891,19 Ft - 2.101,3213 Ft | 44 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.057,538 Ft - 1.175,0454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Acél
|
Négyszögletes
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 336,6032 Ft - 471,2445 Ft | 1268 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
PA
|
Négyszögletes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.400,5036 Ft - 2.178,5607 Ft | 116 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Krómozott
|
Cinkötvözet
|
Négyszögletes
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6.162,4002 Ft - 9.585,9567 Ft | 145 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.969 in
50 mm
|
||
| 660,8172 Ft - 1.027,9378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Zamak;Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2.056,5589 Ft - 3.199,0944 Ft | 138 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Fekete porszórt
|
Zamak;Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4.314,3098 Ft - 6.711,1509 Ft | 661 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.575 in
40 mm
|
||
| 1.244,6849 Ft - 3.024,7699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.969,2562 Ft - 9.645,9199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.988,8509 Ft - 9.693,5542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.519,1016 Ft - 3.691,6483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75 mm
|
4
|
Nyers
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 715,4464 Ft - 1.738,6473 Ft | 12 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Galvanizált
|
Acél
|
Négyszögletes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.225,0773 Ft - 2.977,1358 Ft | 222 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40 mm
|
4
|
Fekete anodizált
|
GF PA
|
Négyzetes
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14.181,4931 Ft - 34.463,3243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
2.559 in
65 mm
|
4
|
Fényes
|
Rozsdamentes acél
|
Négyszögletes
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 1.470,0954 Ft - 3.572,5629 Ft | 30 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
4
|
Fekete anodizált
|
GF PA
|
Négyzetes
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz