Menü Keresés

Párhuzamos füles védődugó PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
67 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L D h d Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
53.2 mm
10.3 mm
49.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
74.5 mm
10.5 mm
71.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
96.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.3 mm
38.0 mm
10.2 mm
35.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
  • / 4
Párhuzamos oldalú védődugó 9.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746247


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 24.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746391


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 25.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746414


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
  • Újrahasznosított anyagtartalom: %
    100%
  • Vámtarifaszám
    3923509000
Párhuzamos oldalú védődugó 15.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746322


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 52.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746650


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 49.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746643


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    49.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    10.3 mm
  • L
    17.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 53.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746667


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 16.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746339


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 71.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746766


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    71.5 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 28.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746445


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 27.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746438


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 41.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746599


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 64.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746742


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 78.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746810


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 58.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746681


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 96.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746872


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 23.6 mm LDPE - PCR Zöld

20746384


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746520


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    15.3 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 48.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746636


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 75.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746797


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Szín
    Zöld