Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | L | D | h | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.378 in
60.4 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 in
15.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz