A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | L | D | h | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
2.094 in
53.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.587 in
14.9 mm
|
2.386 in
60.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.484 in
12.3 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
1.587 in
40.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.441 in
11.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz