Menü Keresés

Párhuzamos füles védődugó PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTLLPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
67 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L D h d Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
64.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
82.0 mm
10.7 mm
78.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
44.0 mm
10.5 mm
39.0 mm
  • / 4
Párhuzamos oldalú védődugó 64.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746742


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    45.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 54.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746674


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 15.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746322


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 13.5 mm LDPE - PCR Zöld

20746292


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 23.6 mm LDPE - PCR Zöld

20746384


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 78.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746810


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • L
    43.5 mm
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 39.0 mm LDPE - PCR Zöld

20746575


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    14.5 mm
  • Szín
    Zöld