Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugók PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
193 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D h Menet méret Kompatibilis névleges csőméretek (mind) Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.5 mm
52.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Párhuzamos oldalú védődugó 61.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744366


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 33.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744472


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 44.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744588


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 3.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744397


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 28.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744434


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Menet méret
    7/8" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 30.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744458


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744519


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 35.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744502


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 48.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744601


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    48.5 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 37.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744533


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 38.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744557


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 65.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744380


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    DN65
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 36.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744526


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 67.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744731


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 54.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744656


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 69.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744755


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    69.0 mm
  • D
    75.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 25.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744427


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    DN25
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 56.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744670


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 53.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744632


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 32.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744465


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR