Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugók PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
193 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D h Menet méret Kompatibilis névleges csőméretek (mind) Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.5 mm
42.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
84.5 mm
90.0 mm
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
94.0 mm
97.0 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
73.0 mm
76.5 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
99.0 mm
102.0 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
70.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
  • / 10
Párhuzamos oldalú védődugó 38.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744564


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    38.5 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 52.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744625


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 63.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744717


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 37.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744533


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 84.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744878


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    84.5 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 94.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744960


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 73.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744793


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    73.0 mm
  • D
    76.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 99.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744991


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    99.0 mm
  • D
    102.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 86.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744885


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    86.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 72.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744786


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 49.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744618


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 55.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744663


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 59.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744694


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 70.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744762


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    70.0 mm
  • D
    74.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 87.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744892


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Menet méret
    3" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 62.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744700


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 63.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744724


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    63.5 mm
  • D
    70.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 45.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744595


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 3.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744397


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 35.5 mm LDPE - PCR Zöld

20744519


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR