Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugók PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
193 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D h Menet méret Kompatibilis névleges csőméretek (mind) Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
  • / 10
Párhuzamos oldalú védődugó 100.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745004


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 84.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744861


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 83.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744854


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 5.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745073


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 12.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745219


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Menet méret
    1/4" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 48.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745028


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 11.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745196


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 12.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745226


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 10.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745172


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 8.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745141


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 13.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745240


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 21.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745394


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Menet méret
    5/8" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 14.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745257


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 11.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745202


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 98.0 mm LDPE - PCR Zöld

20744984


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 6.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745103


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 43.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745011


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 5.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745080


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 16.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745295


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 14.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745264


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR