Menü Keresés

Párhuzamos oldalú védődugók PCR

Gyártás alatt

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
193 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d D h Menet méret Kompatibilis névleges csőméretek (mind) Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
105.0 mm
108.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.5 mm
26.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
112.0 mm
116.0 mm
10.5 mm
4" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.0 mm
30.5 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
  • / 10
Párhuzamos oldalú védődugó 51.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745639


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 105.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745745


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    105.0 mm
  • D
    108.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 13.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745233


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 23.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745448


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 30.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745547


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 47.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745622


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 22.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745424


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.5 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 27.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745516


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 20.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745387


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    DN20
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 101.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745707


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 18.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745332


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 29.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745530


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 40.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745615


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 74.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745677


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Menet méret
    2.1/2" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 112.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745790


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    112.0 mm
  • D
    116.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Menet méret
    4" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 26.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745486


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 39.5 mm LDPE - PCR Zöld

20745608


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Menet méret
    1.1/4" GAS
  • Szín
    Zöld
Párhuzamos oldalú védődugó 39.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745592


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 27.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745509


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR
Párhuzamos oldalú védődugó 28.0 mm LDPE - PCR Zöld

20745523


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Szín
    Zöld
  • Anyag
    LDPE - PCR