Menü Keresés

Csővég dugó 58.2 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10327678

Gyártói cikkszám:

061058200003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 160,568 Ft
500 - 999 123,0547 Ft
1000 + 98,849 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.057 Ft

100 x 160,568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 66.5 mm
d 58.2 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6 - Nyitva
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot