Menü Keresés

Csővég dugó 9.1 mm Type 1 LDPE Natúr

A natúr LDPE csővégzáró dugó védi a menetes és menet nélküli csővégeket, és úgy tervezték és méretezték, hogy nagy erővel illeszkedjenek a cső külső átmérőjére.
Essentra cikkszám:

10350317

Gyártói cikkszám:

1474573

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 19,3864 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.386 Ft

1000 x 19,3864 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.9 mm
d 9.1 mm
Anyag LDPE
Szín Natúr
Húzási irány No Tab
Típus 6 - Nyitva
Vámtarifaszám 3923509000

A 1474573sz. terméket helyettesíti:

Párhuzamos oldalú védődugó LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10635834
Gyártói cikkszám: 61009100003

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot