A kártyakiemelők megkönnyítik a nyomtatott áramköri kártyák behelyezését és kiemelését. A vezetősínnek vagy a szerelvénylapnak támaszkodva emeli ki a kártyát. Használatával elkerülhető a túlzott feszültségek kialakulása és védi a nyomtatott áramköri kártyákat tartalmazó rendszerek alkatrészeit, áramköreit és csatlakozóit. CBE – bepattintható a 0,109" lyukba. RCP – a rugós telepítő csapszeg tartozék
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Panelvastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351,4634 Ft - 421,4754 Ft | 500 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 472,8091 Ft - 472,8091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 386,3502 Ft - 758,7443 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 421,4754 Ft - 421,4754 Ft | 199 Raktáron |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 85,7573 Ft - 85,7573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 372,3168 Ft - 1.204,1867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 699,7273 Ft - 699,7273 Ft | 300 Raktáron |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 363,2359 Ft - 363,2359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 48,8358 Ft - 48,8358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 59,1783 Ft - 59,1783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 632,2132 Ft - 632,2132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz