A peremes anya egy hatszögletes anya, integrált alátétként működő peremmel a talapzaton. Ez elosztja a terhet és megakadályozza az alkatrész sérülését, miközben csökkenti az anya kilazulásának kockázatát az alkalmazásban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
33,8715 Ft - 33,8715 Ft | 1900 Raktáron |
M6
|
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
33,8715 Ft - 33,8715 Ft | 196 Raktáron |
M5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
38,9098 Ft - 38,9098 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
200,0119 Ft - 391,9323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
70,002 Ft - 70,002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
49,00 Ft - 49,00 Ft | 3043 Raktáron |
M3
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
55,9825 Ft - 55,9825 Ft | 1500 Raktáron |
M5
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
52,505 Ft - 52,505 Ft | 2433 Raktáron |
M4
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
44,6463 Ft - 44,6463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
63,0196 Ft - 63,0196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
96,9701 Ft - 119,718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
47,6586 Ft - 58,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
154,9482 Ft - 191,2943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16 x 1.5
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
32,6816 Ft - 39,5447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
90,6397 Ft - 108,7703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
172,2407 Ft - 648,1734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M25 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
98,6651 Ft - 121,808 Ft | 433 Raktáron |
M20 x 1.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
28,2508 Ft - 34,8811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
217,6085 Ft - 268,6533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M32 x 1.5
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
150,101 Ft - 185,3082 Ft | 508 Raktáron |
M16 x 2.0
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz