High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | Anyag | d2 | á1 | h1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,5006 Ft - 63,5006 Ft | 409 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 23,8986 Ft - 23,8986 Ft | 790 Raktáron |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 66,4615 Ft - 81,8701 Ft | 450 Raktáron |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 155,7834 Ft - 187,5407 Ft | 1500 Raktáron |
|
Lila
|
Szilikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 115,143 Ft - 139,9117 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 19,871 Ft - 23,8004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 23,211 Ft - 27,9262 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 41,4542 Ft - 120,4185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 21,12 Ft - 21,12 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 43,7137 Ft - 43,7137 Ft | 3700 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 27,1123 Ft - 81,4158 Ft | 400 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 90,3322 Ft - 110,2734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 68,5244 Ft - 81,9683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 71,4294 Ft - 71,4294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Sötétzöld
|
Szilikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 125,1347 Ft - 151,1945 Ft | 15 Raktáron |
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 64,3145 Ft - 64,3145 Ft | 125 Raktáron |
|
Lila
|
Szilikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 36,4163 Ft - 36,4163 Ft | 230 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 63,6268 Ft - 77,6321 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Piros
|
Szilikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 68,0754 Ft - 82,235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 30,7328 Ft - 30,7328 Ft | 70 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz