20158712
20158712
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 52.866,313 Ft |
| 10 - 19 | 47.578,1478 Ft |
| 20 - 49 | 44.935,9826 Ft |
| 50 + | 42.293,817 Ft |
| Vezetősín méret | 35.0 |
|---|---|
| l1 | 153.5 |
| h1 | 48.0 |
| l2 | 122.5 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 62.0 |
| h2 | 7.5 |
| h4 | 26.0 |
| d1 & h3 | M10 x 14.0 |
| d2 | 8.6 |
| w2 | 82.0 |
| w3 | 34.0 |
| w4 | 33.0 |
| l4 | 11.5 |
| l5 | 80.0 |
| d3 & h5 | 14.0x12.0 |
| Mx Nm | 2020.0 |
| My Nm | 2330.0 |
| Mz Nm | 2330.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 73.29 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz