Az ársínek polcok szélére rögzítve árak, adatok és akciók feltüntetésére használhatók. Az ársínek használatával a termékekkel kapcsolatos adatok feltűnőbben megjeleníthetők, valamint a termékek rendezett módon kínálhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Kompatibilis nyomtatási magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880,0128 Ft - 2.291,1518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.281 ft
1.0 m
|
SR 6449
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 640,9278 Ft - 1.534,539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.281 ft
1.0 m
|
SR 6449
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 50,0707 Ft - 58,9397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
SR 6449
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 48,2744 Ft - 56,8628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
SR 6449
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 45,7204 Ft - 54,1263 Ft | 5694 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
SR 6449
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz