Menü Keresés

Porvédő sapkák

Raktáron

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Kupak belső átmérője Furatátmérő Megveszem
280,2269 Ft - 280,2269 Ft 995 Raktáron
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
20050009 276,5837 Ft - 430,2419 Ft 464 Raktáron
Porsapka For 140 Series Fekete

20063320

Ártartomány
280 Ft - 280 Ft

Készletszintek
995 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talpmélység
    9.0 mm
  • Talp külső átmérője
    26.0 mm
  • Kupak belső átmérője
    20.0 mm
  • Furatátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    74.0 mm
Porsapka PU

20050009

Ártartomány
430 Ft - 276 Ft

Készletszintek
464 Raktáron
Tulajdonságok
  • Vámtarifaszám
    3923509000
  • Teljes anyag
    Poliuretán