Menü Keresés

Precíziós beállító M10 45.0 48.0 Rozsdamentes acél

A rövid, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200169

Gyártói cikkszám:

20200169

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 37.987,3565 Ft
5 - 9 34.187,087 Ft
10 - 19 32.288,8696 Ft
20 + 28.492,4348 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

37.987 Ft

1 x 37.987,3565 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M10
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 64.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 84.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot