Menü Keresés

Precíziós beállító M6 25.0 35.0 Acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200817

Gyártói cikkszám:

20200817

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 24.860,8957 Ft
5 - 9 22.375,9565 Ft
10 - 19 21.133,487 Ft
20 + 18.644,713 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

24.861 Ft

1 x 24.860,8957 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M6
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 30.7
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 40.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot