20201463
20201463
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 43.432,7478 Ft |
5 - 9 | 39.087,9391 Ft |
10 - 19 | 36.917,4522 Ft |
20 + | 32.576,4783 Ft |
Kompatibilis menetméret | M16 |
---|---|
h1 | 53.0 |
h2 | 44.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 92.9 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 148.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz