20201746
20201746
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 31.368,5217 Ft |
5 - 9 | 28.231,6696 Ft |
10 - 19 | 26.663,2435 Ft |
20 + | 23.526,391 Ft |
Kompatibilis menetméret | M4 |
---|---|
h1 | 35.0 |
h2 | 50.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 24.1 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 27.1 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz