Menü Keresés

Precíziós beállító M16 58.0 70.0 Rozsdamentes acél

A dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20201814

Gyártói cikkszám:

20201814

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 53.894,0348 Ft
5 - 9 48.506,1652 Ft
10 - 19 45.810,313 Ft
20 + 40.422,443 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

53.894 Ft

1 x 53.894,0348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M16
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 92.9
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 148.0
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot