20201890
20201890
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 43.432,7478 Ft |
5 - 9 | 39.087,9391 Ft |
10 - 19 | 36.917,4522 Ft |
20 + | 32.576,478 Ft |
Kompatibilis menetméret | M6 |
---|---|
h1 | 63.0 |
h2 | 43.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 36.5 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz