20201913
20201913
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 48.260,7391 Ft |
5 - 9 | 43.436,5826 Ft |
10 - 19 | 41.020,6696 Ft |
20 + | 36.196,513 Ft |
Kompatibilis menetméret | M10 |
---|---|
h1 | 79.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Terhelhetőség csavarral max kN | 64.0 |
Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 84.0 |
Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz