A dönthető fejű precíziós beállítók finomhangolási lehetőségeket biztosítanak, lehetővé téve a pontos elempozicionálást, igazítást vagy kalibrálást. A billenőmechanizmus a beállító szíve, amely lehetővé teszi a szerelési platform pontos szögbeállítását.
Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz terveztük, és az optimális teljesítmény és a kívánt eredmények elérése érdekében módosíthatók.
A beállítást követőn megtartja a pozícióját, biztosítva az állandóságot működés közben. Különösen akkor fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beépítést. Különösen fontos, ha a rezgések, külső erők vagy hőmérséklet-változások befolyásolhatják a beszerelést.
Anyag: Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h2 | Kompatibilis menetméret | d1 | Anyag | d2 | d3 | h1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.576,478 Ft - 43.432,7478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Rozsdamentes acél
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
65.034,078 Ft - 86.712,1044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
123.0
|
M20
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
65.034,078 Ft - 86.712,1044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Rozsdamentes acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acél
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
20.496,913 Ft - 27.330,4956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.0
|
M5
|
25.0
|
Acél
|
5.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
28.354,383 Ft - 37.803,287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
79.0
|
M10
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
11.0
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
19.450,0174 Ft - 25.934,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Acél
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
28.162,6435 Ft - 37.550,1913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Acél
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
31.775,009 Ft - 42.366,6783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
41.0
|
M16
|
45.0
|
Rozsdamentes acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
19.450,0174 Ft - 25.934,6348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
26.0
|
M6
|
32.0
|
Acél
|
6.6
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
31.111,5913 Ft - 41.480,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M20
|
70.0
|
Acél
|
22.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
31.111,5913 Ft - 41.480,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M30
|
70.0
|
Acél
|
33.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
31.111,5913 Ft - 41.480,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Acél
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
34.819,826 Ft - 46.423,8783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Rozsdamentes acél
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
23.503,3826 Ft - 31.337,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.0
|
M16
|
45.0
|
Acél
|
17.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
20.853,5478 Ft - 27.802,1739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Acél
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz