Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A puha, recézett sapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. A külsejük recézett, és puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: TPE Szín: Kék Sorozat szám: SRF0010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | ID | Menetméret | Szín | Anyag | D | M | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,4867 Ft - 119,3354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
M8 . 3/8 . 7/16
|
Kék
|
TPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF menetek
|
||
| 47,4918 Ft - 57,465 Ft | 900 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 ; 3/8 in
|
Kék
|
TPE
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 128,0014 Ft - 299,08 Ft | 1400 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
M32 ; M36 ; 1 in ; 1-3/8 in
|
Kék
|
TPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
UNF menetek
|
||
| 50,2824 Ft - 60,8417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M20 ; M22 ; 1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 150,4367 Ft - 518,6071 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59.0 mm
|
Non Threaded
|
Kék
|
TPE
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 22,3622 Ft - 113,7913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in
|
Kék
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 31,8344 Ft - 42,3716 Ft | 900 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
M14 ; 1/4 in ; 5/8 in
|
Kék
|
TPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 119,5363 Ft - 447,1096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.744 in
44.3 mm
|
M50 ; 1-1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 44,7245 Ft - 334,3252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.016 in
25.8 mm
|
Non Threaded
|
Kék
|
TPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 44,7245 Ft - 334,3252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M25 ; M26 ; 3/4 in
|
Kék
|
TPE
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 89,4489 Ft - 339,3603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.476 in
37.5 mm
|
M40 ; 1-1/4 in ; 1-1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 21,084 Ft - 32,7973 Ft | 19500 Raktáron |
0.681 in
17.3 mm
|
M169; 5/8 in; 3/8 in
|
Kék
|
TPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 41,2128 Ft - 64,1089 Ft | 4500 Raktáron |
1.008 in
25.6 mm
|
M25-M26; 3/4 in
|
Kék
|
TPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 51,578 Ft - 80,2324 Ft | 4500 Raktáron |
1.394 in
35.4 mm
|
M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
|
Kék
|
TPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metrikus
|
||
| 100,3613 Ft - 156,1176 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.441 in
62.0 mm
|
M56 - M58; 2 in
|
Kék
|
TPE
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 16,6266 Ft - 25,8636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
M10 - M12; 3/8 - 7/16 in; 1/8 in
|
Kék
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 57,2735 Ft - 89,0921 Ft | 1000 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
UNF
|
||
| 17,9709 Ft - 27,9547 Ft | 25000 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
M14; 1/2 - 9/16 in; 1/4 in
|
Kék
|
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
UNF
|
||
| 76,3411 Ft - 118,7528 Ft | 2500 Raktáron |
1.909 in
48.5 mm
|
M50; 1-1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
UNF
|
||
| 27,3455 Ft - 42,5375 Ft | 9000 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
M20-M22; 1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
Metrikus
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz