10106532
8100700001VR
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 26,629 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.315 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.787 - 1.339 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 20.0 - 34.0 mm |
| Horgony hossza | 0.787 in |
| Horgony hossza | 20.0 mm |
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fejátmérő | 0.472 in |
| Fej hossza | 0.118 in |
| Fej hossza | 3.0 mm |
| Szegecstípus | Racsnis szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz