Anya recés külső felülettel a gyors, szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Külső átmérő | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,3035 Ft - 82,6936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 105,7219 Ft - 171,7947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fehér
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 45,3035 Ft - 82,6936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 79,2709 Ft - 144,6454 Ft | 11300 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% optikai üvegszál
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 60,6238 Ft - 110,6643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fehér
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz