A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR5468
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Teljes szárnyhossz | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.310,0126 Ft - 5.148,9084 Ft | 239 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3.310,0126 Ft - 5.148,9084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.636,1899 Ft - 2.290,6659 Ft | 100 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.200,4187 Ft - 1.867,3147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 647,1489 Ft - 719,0543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 955,0981 Ft - 1.337,1374 Ft | 36 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 20079390 | 929,6919 Ft - 1.446,1878 Ft | 463 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 1.200,4187 Ft - 1.867,3147 Ft | 5 Raktáron |
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20068752 | 647,1489 Ft - 719,0543 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Balos
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 795,4171 Ft - 1.237,316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos
|
Rozsdamentes acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 929,6919 Ft - 1.446,1879 Ft | 31 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 929,6919 Ft - 1.446,1879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1.236,4227 Ft - 1.730,9918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2.706,3978 Ft - 3.788,957 Ft | 417 Raktáron |
Univerzális
|
Acél
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1.126,8106 Ft - 1.577,5349 Ft | 245 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.090,4965 Ft - 1.696,3279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2.084,6568 Ft - 3.242,799 Ft | 97 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 892,5024 Ft - 1.388,3376 Ft | 190 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 2.188,6359 Ft - 3.404,542 Ft | 7 Raktáron |
Univerzális
|
Acél
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.169,7319 Ft - 1.637,6247 Ft | 350 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz