A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Sorozat szám: SR5545
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Eltolási távolság | Teljes szárnyhossz | Termék anyaga | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.288,0297 Ft - 2.003,6022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20068844 | 1.126,8106 Ft - 1.577,5349 Ft | 20 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 1.091,332 Ft - 1.697,6244 Ft | 164 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 905,6315 Ft - 1.408,7638 Ft | 188 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.049,8457 Ft - 1.633,0902 Ft | 87 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1.288,0297 Ft - 2.003,6022 Ft | 93 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1.126,8106 Ft - 1.577,5349 Ft | 55 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20124304 | 1.405,6523 Ft - 2.186,574 Ft | 23 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.516 in
38.5 mm
|
|
| 694,6918 Ft - 972,5685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.366,703 Ft - 1.913,3843 Ft | 3 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz