Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rejtett zsanérok – jobbos és balos szerelés is lehetséges Ideális gépészeti záróelemek szereléséhez. Többféle típusban kapható horganyzott acélból vagy AISI 304 rozsdamentes acélból.
Sorozat szám: SR5510
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapszeg átmérője | Teljes hossz | Szín | Befejezés | Csapszeg hossza | Termék anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,4281 Ft - 115,3993 Ft | 950 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acél
|
||
922,1972 Ft - 1.434,5281 Ft | 81 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
2.657 in
67.5 mm
|
Acél
|
||
841,3524 Ft - 1.308,7728 Ft | 381 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Galvanizált
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acél
|
||
10464342 | 385,2297 Ft - 428,033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Fekete
|
Felületkezelés nélkül
|
0.217 in
5.5 mm
|
Poliamid
|
|
551,3148 Ft - 857,6012 Ft | 320 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
2.028 in
51.5 mm
|
Acél
|
||
20064808 | 627,8009 Ft - 878,9212 Ft | 1535 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
Réz bevonatú
|
2.028 in
51.5 mm
|
Acél
|
|
841,3524 Ft - 1.308,7728 Ft | 400 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Galvanizált
|
3.307 in
84.0 mm
|
Acél
|
||
1.365,2491 Ft - 3.147,7868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Króm
|
Natúr
|
3.307 in
84.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz