Menü Keresés

Réselt kábelköteg-rendező spirál

Raktáron

A kábelköteg-rendező spirál zúzódásálló, erős, tartós védőelem kábelkötegekhez. Véd a sérülések és elhasználódás ellen, de nem csökkenti a kábelköteg hajlékonyságát. Különleges szerszámmal könnyen szerelhető.

Sorozat szám: SR1723

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Megveszem
11.195,32 Ft - 13.194,11 Ft 13 Raktáron
25.0 mm
50.456,34 Ft - 50.456,34 Ft 323 Raktáron
5.0 mm
13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
16.977,39 Ft - 19.999,34 Ft 3 Raktáron
15.0 mm
10170793 29.993,00 Ft - 35.334,94 Ft 5 Raktáron
15.0 mm
10170724 27.494,61 Ft - 32.384,39 Ft 68 Raktáron
8.0 mm
13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft 1 Raktáron
20.0 mm
46.185,19 Ft - 46.185,19 Ft 5 Raktáron
15.0 mm
64.102,51 Ft - 64.102,51 Ft 30 Raktáron
5.0 mm
65.934,74 Ft - 65.934,74 Ft 2 Raktáron
8.0 mm
28.244,11 Ft - 33.514,65 Ft 8 Raktáron
25.0 mm
22.521,60 Ft - 26.542,85 Ft 3 Raktáron
25.0 mm
30.909,16 Ft - 36.393,80 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
16.977,39 Ft - 19.999,34 Ft 40 Raktáron
15.0 mm
26.388,22 Ft - 31.063,79 Ft 2 Raktáron
20.0 mm
15.430,76 Ft - 18.286,15 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
15.525,93 Ft - 18.286,15 Ft 8 Raktáron
32.0 mm
55.786,35 Ft - 55.786,35 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
11.195,32 Ft - 13.194,11 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
10170748 52.835,80 Ft - 52.835,80 Ft 26 Raktáron
8.0 mm
  • / 2
Réselt kábelköteg-rendező spirál 25.0 mm PP Fekete CAT-25-PP

10170861

Ártartomány
13.194 Ft - 11.195 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-25-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 5.0 mm PA Fekete CAT-05-PP

10170700

Ártartomány
50.456 Ft - 50.456 Ft

Készletszintek
323 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-05-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 20.0 mm PP Ezüst CAT-20-PP

10170823

Ártartomány
15.621 Ft - 13.265 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Ezüst
  • Belső átmérő
    20.0 mm
  • Tekercsenkénti hossz
    30.0 m
  • Használja ezzel:
    CAT-20-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 15.0 mm PP Fehér CAT-15-PP

10170786

Ártartomány
19.999 Ft - 16.977 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    15.0 mm
  • Tekercsenkénti hossz
    50.0 m
  • Használja ezzel:
    CAT-15-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 15.0 mm PA Fekete CAT-15-PP

10170793

Ártartomány
35.334 Ft - 29.993 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    15.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-15-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 8.0 mm PP Fekete CAT-08-PP

10170724

Ártartomány
32.384 Ft - 27.494 Ft

Készletszintek
68 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-08-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 20.0 mm PP Fehér CAT-20-PP

10170830

Ártartomány
15.621 Ft - 13.265 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    20.0 mm
  • Tekercsenkénti hossz
    30.0 m
  • Használja ezzel:
    CAT-20-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 15.0 mm PA Fekete CAT-15-PP

10170809

Ártartomány
46.185 Ft - 46.185 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    15.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E147510
Réselt kábelköteg-rendező spirál 5.0 mm PA Fekete CAT-05-PP

10170717

Ártartomány
64.102 Ft - 64.102 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    5.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E147510
Réselt kábelköteg-rendező spirál 8.0 mm PA Fekete CAT-08-PP

10170755

Ártartomány
65.934 Ft - 65.934 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E147510
Réselt kábelköteg-rendező spirál 25.0 mm PA Fekete CAT-25-PP

10170892

Ártartomány
33.514 Ft - 28.244 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E147510
Réselt kábelköteg-rendező spirál 25.0 mm PA Fekete CAT-25-PP

10170885

Ártartomány
26.542 Ft - 22.521 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-25-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 32.0 mm PA Fekete CAT-32-PP

10170939

Ártartomány
36.393 Ft - 30.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    32.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-32-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 15.0 mm PP Fekete CAT-15-PP

10170762

Ártartomány
19.999 Ft - 16.977 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    15.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-15-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 20.0 mm PA Fekete CAT-20-PP

10170847

Ártartomány
31.063 Ft - 26.388 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    20.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-20-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 32.0 mm PP Fehér CAT-32-PP

10170922

Ártartomány
18.286 Ft - 15.430 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    32.0 mm
  • Tekercsenkénti hossz
    15.0 m
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-32-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 32.0 mm PP Fekete CAT-32-PP

10170908

Ártartomány
18.286 Ft - 15.525 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    32.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-32-PP
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Réselt kábelköteg-rendező spirál 32.0 mm PA Fekete CAT-32-PP

10170946

Ártartomány
55.786 Ft - 55.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    32.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E147510
Réselt kábelköteg-rendező spirál 25.0 mm PP Fehér CAT-25-PP

10170878

Ártartomány
13.194 Ft - 11.195 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fehér
  • Belső átmérő
    25.0 mm
  • Tekercsenkénti hossz
    20.0 m
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-25-PP
Réselt kábelköteg-rendező spirál 8.0 mm PA Fekete CAT-08-PP

10170748

Ártartomány
52.835 Ft - 52.835 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Fekete
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • UL/CSA leírás
    UL E208749
  • Használja ezzel:
    CAT-08-PP