A kábelköteg-rendező spirál zúzódásálló, erős, tartós védőelem kábelkötegekhez. Véd a sérülések és elhasználódás ellen, de nem csökkenti a kábelköteg hajlékonyságát. Különleges szerszámmal könnyen szerelhető.
Sorozat szám: SR1723
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|
10170748 | 52.835,80 Ft - 52.835,80 Ft | 26 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft | 83 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
||
16.870,39 Ft - 19.999,34 Ft | 17 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
||
10170724 | 27.494,61 Ft - 32.384,39 Ft | 68 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
28.244,11 Ft - 33.514,65 Ft | 8 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
||
39.891,59 Ft - 39.891,59 Ft | 33 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
||
11.195,32 Ft - 13.194,11 Ft | 9 Raktáron |
|
||
15.525,93 Ft - 18.286,15 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
||
22.521,60 Ft - 26.542,85 Ft | 3 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
||
55.786,35 Ft - 55.786,35 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
||
16.977,39 Ft - 19.999,34 Ft | 40 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
||
65.934,74 Ft - 65.934,74 Ft | 2 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
||
46.185,19 Ft - 46.185,19 Ft | 5 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
||
13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
||
50.456,34 Ft - 50.456,34 Ft | 323 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
||
27.316,11 Ft - 32.384,39 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
||
36.060,67 Ft - 36.060,67 Ft | 14 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
||
13.265,51 Ft - 15.621,10 Ft | 1 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
||
26.388,22 Ft - 31.063,79 Ft | 2 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
||
10170793 | 29.993,00 Ft - 35.334,94 Ft | 5 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz