A kábelköteg-rendező spirál zúzódásálló, erős, tartós védőelem kábelkötegekhez. Véd a sérülések és elhasználódás ellen, de nem csökkenti a kábelköteg hajlékonyságát. Különleges szerszámmal könnyen szerelhető.
Sorozat szám: SR1723
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|
26.388,22 Ft - 31.063,79 Ft | 2 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
||
64.102,51 Ft - 64.102,51 Ft | 30 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
||
10170724 | 27.494,61 Ft - 32.384,39 Ft | 68 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
|
22.521,60 Ft - 26.542,85 Ft | 3 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
||
16.977,39 Ft - 19.999,34 Ft | 40 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
||
30.909,16 Ft - 36.393,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
||
11.195,32 Ft - 13.194,11 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz