Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.503,5659 Ft - 1.503,5659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10-32
|
|
2
|
|
||
| 1.410,2144 Ft - 1.410,2144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8-32
|
|
1
|
|
||
| 852,9495 Ft - 852,9495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 708,3451 Ft - 708,3451 Ft | 56 Raktáron |
6-32
|
|
1
|
|
||
| 1.312,885 Ft - 1.312,885 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 1.096,3755 Ft - 1.121,2931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10-32
|
|
1
|
|
||
| 1.738,0317 Ft - 1.738,0317 Ft | 29 Raktáron |
M6
|
|
3
|
|
||
| 1.569,6871 Ft - 1.569,6871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
| 1.562,7595 Ft - 1.562,7595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6-32
|
|
2
|
|
||
| 1.312,7892 Ft - 1.312,7892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8-32
|
|
2
|
|
||
| 11.409,6434 Ft - 12.440,8417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 1.240,046 Ft - 1.240,046 Ft | 28 Raktáron |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 873,2999 Ft - 1.059,3779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2.686,7464 Ft - 2.686,7464 Ft | 7 Raktáron |
M8
|
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 956,589 Ft - 1.308,9263 Ft | 16 Raktáron |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1.592,144 Ft - 1.592,144 Ft | 18 Raktáron |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.530,9066 Ft - 1.530,9066 Ft | 9 Raktáron |
M6
|
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1.285,9573 Ft - 1.285,9573 Ft | 238 Raktáron |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.324,8002 Ft - 3.324,8002 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.592,144 Ft - 1.592,144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz