Menü Keresés

Retractable Crank Handles

Raktáron

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Testmagasság Fogantyú magassága Teljes hossz Body Diameter Megveszem
12.827,4688 Ft - 12.827,4688 Ft 120 Raktáron
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
14.993,7438 Ft - 16.848,3258 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Kihajlítható rögzítőkar 86.0 mm Fekete

10190647

Ártartomány
12.827 Ft - 12.827 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    26.4 mm
  • Testmagasság
    31.5 mm
  • Fogantyú magassága
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    86.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    PA
Kihajlítható rögzítőkar 162.0 mm Fekete

10190616

Ártartomány
16.848 Ft - 14.993 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    39.0 mm
  • Testmagasság
    49.0 mm
  • Fogantyú magassága
    65.0 mm
  • Teljes hossz
    162.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    PA