Menü Keresés

Revolving Folding Handles

Raktáron

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Testmagasság Fogantyú magassága Teljes hossz Body Diameter Megveszem
12.367,4938 Ft - 15.247,5881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
96.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
12.367,4938 Ft - 15.247,5881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
7.337,0496 Ft - 7.337,0496 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
25.0 mm
112.0 mm
26.0 mm
5.501,1409 Ft - 5.501,1409 Ft 3 Raktáron
25.0 mm
106.5 mm
25.0 mm
4.107,7116 Ft - 4.107,7116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
20.0 mm
64.0 mm
20.0 mm
4.583,1865 Ft - 4.583,1865 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
25.0 mm
95.0 mm
25.0 mm
Behajló fogantyú 96.0 mm Fekete

10214138

Ártartomány
15.247 Ft - 12.367 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Fogantyú magassága
    96.0 mm
  • Teljes hossz
    96.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű poliamid
Behajló fogantyú 96.0 mm Fekete

10214145

Ártartomány
15.247 Ft - 12.367 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Fogantyú magassága
    106.0 mm
  • Teljes hossz
    96.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Erősített PA
Behajló fogantyú 112.0 mm Fekete

10158999

Ártartomány
7.337 Ft - 7.337 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    26.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Fogantyú magassága
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
Behajló fogantyú 106.5 mm Fekete

10158982

Ártartomány
5.501 Ft - 5.501 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Fogantyú magassága
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    106.5 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
  • Szín
    Fekete
Behajló fogantyú 64.0 mm Fekete

10158968

Ártartomány
4.107 Ft - 4.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    20.0 mm
  • Testmagasság
    20.0 mm
  • Fogantyú magassága
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    Hőre lágyuló
Behajló fogantyú 95.0 mm Fekete

10158975

Ártartomány
4.583 Ft - 4.583 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Fogantyú magassága
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    95.0 mm
  • Fogantyú anyaga
    PA