Menü Keresés

Rezgéscsillapító átvezető gyűrűk

Raktáron

Ütközőként működve és a rezgéseket elnyelve távtartóink és rezgéscsillapító távtartóink olyan helyzetekben használhatók, amikor nem lehet megakadályozni az álló gépalkatrészek mozgását. Ezek a termékek zajcsökkentésre is használhatók. Fekete neoprén gumiból készül, 60 Shore. Attetsző bikróm felületkezeléssel Ellenáll a -40 és 50 ºC közötti hőmérsékletnek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Belső átmérő Külső átmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Szürke
14.3 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
9.5 mm
10178164 58,8294 Ft - 58,8294 Ft 1026 Raktáron
10178140 29,8154 Ft - 29,8154 Ft 12000 Raktáron
74,7015 Ft - 74,7015 Ft 9700 Raktáron
38,6907 Ft - 38,6907 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
104,1611 Ft - 104,1611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
44,9359 Ft - 44,9359 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60,8695 Ft - 60,8695 Ft 3000 Raktáron
59,5421 Ft - 59,5421 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
113,4984 Ft - 113,4984 Ft 2000 Raktáron
Fekete
66,7573 Ft - 66,7573 Ft 900 Raktáron
Fekete
117,4688 Ft - 117,4688 Ft 400 Raktáron
Fekete
117,4688 Ft - 117,4688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Szürke 14.3 mm 5.1 mm

10320921


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    14.3 mm
  • Peremmagasság
    8.3 mm
  • Szín
    Szürke
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
  • Alak
    Kerek
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 9.5 mm 3.6 mm

10320938


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    9.5 mm
  • Peremmagasság
    2.0 mm
  • Teljes magasság
    5.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Vállas csavar 5.1 mm 0.205 in (L) Szénacél

10178164

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
1026 Raktáron
Tulajdonságok
  • Peremmagasság
    1.3 mm
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Vámtarifaszám
    7318153590
Vállas csavar 5.1 mm 0.205 in (L) Szénacél

10178140

Ártartomány
29 Ft - 29 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Peremmagasság
    1.3 mm
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Vállas csavar 5.1 mm 0.290 in (L) Szénacél

10178171

Ártartomány
74 Ft - 74 Ft

Készletszintek
9700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Peremmagasság
    1 mm
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Vámtarifaszám
    7318153590
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 9.7 mm 4.0 mm

10178096

Ártartomány
38 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi
  • Alak
    Kerek
  • Stílus
    Átvezetőgyűrű
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 14.4 mm 4.8 mm

10178126

Ártartomány
104 Ft - 104 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi
  • Alak
    Kerek
  • Stílus
    Átvezetőgyűrű
Vállas csavar 5.1 mm 0.195 in (L) Szénacél

10178157

Ártartomány
44 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Peremmagasság
    1.3 mm
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Vállas csavar 5.1 mm 0.195 in (L) Szénacél

10178188

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Peremmagasság
    1.3 mm
  • Teljes anyag
    Szénacél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 9.7 mm 4.0 mm

10178119

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi
  • Alak
    Kerek
  • Stílus
    Átvezetőgyűrű
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 9.5 mm 3.6 mm

10178133

Ártartomány
113 Ft - 113 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi
  • Alak
    Kerek
  • Stílus
    Átvezetőgyűrű
Rezgéscsillapító Átvezetőgyűrű Fekete 14.4 mm 4.8 mm

10178102

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi
  • Alak
    Kerek
  • Stílus
    Átvezetőgyűrű
Lábak 0.3 mm 4.3 mm Fekete TPE

10035450

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Alak
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926300090
Lábak 0.4 mm 4.3 mm Fekete TPE

10035467

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Hőre lágyuló elasztomer
  • Alak
    Kerek
  • Vámtarifaszám
    3926300090