Rezgéscsillapító ütközők galvanizált acélból és gumiból, különböző kúpos kialakítással és számos menetmérettel.
Sorozat szám: SR6486
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Magasság | Átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908,8433 Ft - 994,2194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2.133,4172 Ft - 2.333,8109 Ft | 145 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.388,7329 Ft - 1.562,3295 Ft | 35 Raktáron |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.073,1634 Ft - 2.462,6526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 3.164,4161 Ft - 3.461,6704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.368,4238 Ft - 2.590,896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6.514,5515 Ft - 7.126,4728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.133,4172 Ft - 2.333,8109 Ft | 180 Raktáron |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.388,7329 Ft - 1.562,3295 Ft | 72 Raktáron |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.164,4161 Ft - 3.461,6704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.368,4238 Ft - 2.590,896 Ft | 43 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.935,3495 Ft - 1.974,0565 Ft | 18 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 915,9945 Ft - 1.002,0352 Ft | 140 Raktáron |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.055,6473 Ft - 4.436,6028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 908,8433 Ft - 994,2194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.055,6473 Ft - 4.436,6028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6.514,5515 Ft - 7.126,4728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.815,1877 Ft - 2.156,20 Ft | 14 Raktáron |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.626,9696 Ft - 1.932,6247 Ft | 13 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 915,9945 Ft - 1.002,0352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz