Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M16 100.0 55.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196233

Gyártói cikkszám:

20196233

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 16.984,3481 Ft
50 - 99 14.437,2854 Ft
100 - 199 12.739,2437 Ft
200 + 11.041,2016 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.984 Ft

1 x 16.984,3481 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 775.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot