Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M16 130.0 60.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196264

Gyártói cikkszám:

20196264

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 34.118,0609 Ft
50 - 99 28.998,6261 Ft
100 - 199 25.589,5044 Ft
200 + 22.176,548 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

34.118 Ft

1 x 34.118,0609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 680.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot