Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M4 15.0 20.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196288

Gyártói cikkszám:

20196288

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.050,7304 Ft
50 - 99 839,8174 Ft
100 - 199 789,9652 Ft
200 - 499 736,278 Ft
500 - 999 682,591 Ft
1000 + 628,904 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.051 Ft

1 x 1.050,7304 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 10.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot