Menü Keresés

Rezgésmentes henger Belső menetes/belső menetes M8 35.0 40.0 Acél

A belső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196431

Gyártói cikkszám:

20196431

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.415,913 Ft
50 - 99 1.932,7304 Ft
100 - 199 1.813,8522 Ft
200 - 499 1.691,139 Ft
500 - 999 1.572,261 Ft
1000 + 1.449,548 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.416 Ft

1 x 2.415,913 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Female/Female
d1 35.0
d2 M8
Axial load max. kgf 60.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot