Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/külső menetes M8 40.0 35.0 Acél

A külső menetes:külső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20196981

Gyártói cikkszám:

20196981

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.112,087 Ft
50 - 99 1.000,8783 Ft
100 - 499 889,6696 Ft
500 + 778,461 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.112 Ft

1 x 1.112,087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Male/Male
d1 40.0
d2 M8
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot