Menü Keresés

Rezgésmentes henger Külső menetes/belső menetes M4 15.0 15.0 Acél

A külső menetes:belső menetes rezgéscsillapító henger az összekapcsolt alkatrészek közötti rezgésátvitel csökkentésére szolgál. Tompítja a rezgéseket és meghosszabbítja a berendezés élettartamát, miközben csökkenti az ütés okozta zajt.
Essentra cikkszám:

20197636

Gyártói cikkszám:

20197636

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 728,6087 Ft
50 - 99 655,7478 Ft
100 - 499 582,887 Ft
500 + 510,026 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

729 Ft

1 x 728,6087 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Külső menetes/belső menetes
d1 15.0
d2 M4
Axial load max. kgf 13.0
Teljes anyag Gumi ezüst galvanizált acélon
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot