Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Anyag: VMQ, FKM, EPDM Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | ID | Gyűrű típusa | Szín | Anyag | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.289,5726 Ft - 13.877,6327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
4.610,2436 Ft - 7.718,0417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
8.411,478 Ft - 14.081,7155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
5.507,9112 Ft - 9.220,8334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
14.628,6575 Ft - 24.489,9401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
8.710,7006 Ft - 14.582,6461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
9.131,8286 Ft - 15.287,6595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
9.397,8042 Ft - 15.732,9312 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.85 in
97.8 mm
|
Peremes
|
Fekete
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
5.762,8044 Ft - 9.647,5521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
4.155,8686 Ft - 6.957,3693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.409 in
35.8 mm
|
Peremes
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
5.153,277 Ft - 8.627,1379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
5.386,0057 Ft - 9.016,7506 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
8.001,4324 Ft - 13.395,255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Fekete
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
6.494,2373 Ft - 10.872,0491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
8.067,9262 Ft - 13.506,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
5.241,9356 Ft - 8.775,5618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.898 in
48.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
5.485,7465 Ft - 5.485,7465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
2.981,143 Ft - 2.981,143 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
7.890,6092 Ft - 13.209,7252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.882 in
73.2 mm
|
Perem nélküli
|
Kék
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
7.558,1397 Ft - 12.653,1357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Peremes
|
Kék
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz